Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 55.0 mm 61.0 mm Piros LDPE

A széles karimás kúpos sapka és dugó kialakítása további védelmet biztosít ennek a résznek a csapágyfelületein, és megakadályozza, hogy a dugó véletlenül lenyomódjon a lyukon keresztül. A kúpos kivitel lehetővé teszi különböző belső átmérővel rendelkező furatokhoz vagy különböző külső átmérőjű csapokhoz való használatát. Védelem a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a gyártás, tárolás és szállítás során
Essentra cikkszám:

10092224

Gyártói cikkszám:

18373

25 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 441,8556 Ft
300 + 160,7324 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

13.256 Ft

30 x 441,8556 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 76.7 mm
d1 55.0 mm
d2 61.0 mm
d3 52.5 mm
d4 59.0 mm
h 25.0 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot