Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 62.0 mm 66.4 mm Piros LDPE

A széles karimás kúpos sapka és dugó kialakítása további védelmet biztosít ennek a résznek a csapágyfelületein, és megakadályozza, hogy a dugó véletlenül lenyomódjon a lyukon keresztül. A kúpos kivitel lehetővé teszi különböző belső átmérővel rendelkező furatokhoz vagy különböző külső átmérőjű csapokhoz való használatát. Védelem a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen a gyártás, tárolás és szállítás során
Essentra cikkszám:

10092231

Gyártói cikkszám:

18374

225 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 530,2269 Ft
250 + 192,0711 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

13.256 Ft

25 x 530,2269 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 83.0 mm
d1 62.0 mm
d2 66.4 mm
d3 59.0 mm
d4 64.3 mm
h 28.0 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot