Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 17.5 mm 20.0 mm Piros LDPE

Ennek a széles karimás kúpos sapkának és dugónak a kialakítása további védelmet biztosít a csapágyfelületeken, és megakadályozza, hogy a dugó véletlenül lenyomódjon a lyukon keresztül. Védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során. Piros és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20595708

Gyártói cikkszám:

20595708

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 24,696 Ft
3000 - 14999 17,64 Ft
15000 + 15,876 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

7.409 Ft

300 x 24,696 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 34.9 mm
d1 17.5 mm
d2 20.0 mm
d3 17.5 mm
d4 34.9 mm
h 14.3 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot