10133507
3105000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 42,0865 Ft |
1000 - 1999 | 38,2604 Ft |
2000 - 4999 | 34,7822 Ft |
5000 + | 31,6202 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 14.5 mm |
---|---|
D | 0.571 in |
d1 | 5.6 mm |
d1 | 0.22 in |
d2 | 6.4 mm |
d2 | 0.252 in |
d3 | 4.0 mm |
d3 | 0.157 in |
d4 | 4.8 mm |
d4 | 0.189 in |
h | 8.0 mm |
h | 0.315 in |
Szín | Sárga |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.