10133606
3111000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 1999 | 52,1733 Ft |
2000 + | 47,4303 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 21.0 mm |
---|---|
D | 0.827 in |
d1 | 10.9 mm |
d1 | 0.429 in |
d2 | 12.4 mm |
d2 | 0.488 in |
d3 | 9.0 mm |
d3 | 0.354 in |
d4 | 10.7 mm |
d4 | 0.421 in |
h | 8.0 mm |
h | 0.315 in |
Szín | Sárga |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.