Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 34.0 mm 38.0 mm Sárga LDPE

Ezt a sárga kúpos sapkát és dugót több belső átmérő vagy több külső átmérő lezárására tervezték. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, ennek az elemnek a szárán 6 borda található a biztonságos rögzítés érdekében, ha dugóként használják. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10134016

Gyártói cikkszám:

3133000

1084 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 95,6511 Ft
1000 + 86,9555 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

23.913 Ft

250 x 95,6511 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 47.0 mm
d1 34.0 mm
d2 38.0 mm
d3 32.2 mm
d4 35.6 mm
h 17.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot