10134092
3137000
Mennyiség | Egységár |
---|---|
120 - 1199 | 86,086 Ft |
1200 - 2399 | 78,26 Ft |
2400 + | 71,1454 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 61.0 mm |
---|---|
D | 2.402 in |
d1 | 46.0 mm |
d1 | 1.811 in |
d2 | 50.2 mm |
d2 | 1.976 in |
d3 | 43.9 mm |
d3 | 1.728 in |
d4 | 48.1 mm |
d4 | 1.894 in |
h | 16.0 mm |
h | 0.63 in |
Szín | Sárga |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.