Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 60.5 mm 68.3 mm Sárga LDPE

Ezt a sárga kúpos sapkát és dugót több belső átmérő vagy több külső átmérő lezárására tervezték. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, ennek az elemnek a szárán 6 borda található a biztonságos rögzítés érdekében, ha dugóként használják. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10134207

Gyártói cikkszám:

3144000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
45 - 449 817,6284 Ft
450 - 899 349,9315 Ft
900 + 184,6733 Ft
Standard csomagolás: 450

A következő szorzatának a rendelése 45

Teljes ár:

36.793 Ft

45 x 817,6284 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 78.0 mm
d1 60.5 mm
d2 68.3 mm
d3 57.0 mm
d4 65.7 mm
h 32.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot