Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 81.9 mm 90.0 mm Sárga LDPE

Ezt a sárga kúpos sapkát és dugót több belső átmérő vagy több külső átmérő lezárására tervezték. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, ennek az elemnek a szárán 6 borda található a biztonságos rögzítés érdekében, ha dugóként használják. Az alkatrész kiváló védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során.
Essentra cikkszám:

10134344

Gyártói cikkszám:

3153000

225 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.013,9378 Ft
250 + 433,9497 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

25.348 Ft

25 x 1.013,9378 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 102.0 mm
d1 81.9 mm
d2 90.0 mm
d3 80.1 mm
d4 89.3 mm
h 29.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot