10160046
LF-12X
Mennyiség | Egységár |
---|---|
450 - 2249 | 63,0169 Ft |
2250 - 4499 | 57,2878 Ft |
4500 + | 40,9209 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 26.2 mm |
---|---|
D | 1.031 in |
d1 | 15.5 mm |
d1 | 0.61 in |
d2 | 17.4 mm |
d2 | 0.685 in |
d3 | 13.9 mm |
d3 | 0.547 in |
d4 | 16.1 mm |
d4 | 0.634 in |
h | 13.4 mm |
h | 0.528 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.