10160053
LF-15X
Mennyiség | Egységár |
---|---|
300 - 1499 | 63,0169 Ft |
1500 - 2999 | 57,2878 Ft |
3000 + | 40,9209 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 29.0 mm |
---|---|
D | 1.142 in |
d1 | 18.4 mm |
d1 | 0.724 in |
d2 | 20.6 mm |
d2 | 0.811 in |
d3 | 16.8 mm |
d3 | 0.661 in |
d4 | 19.4 mm |
d4 | 0.764 in |
h | 15.0 mm |
h | 0.591 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.