10160091
LF-3
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 43,9926 Ft |
2500 - 4999 | 39,9929 Ft |
5000 + | 28,5653 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 12.3 mm |
---|---|
D | 0.484 in |
d1 | 6.0 mm |
d1 | 0.236 in |
d2 | 7.4 mm |
d2 | 0.291 in |
d3 | 3.7 mm |
d3 | 0.146 in |
d4 | 6.2 mm |
d4 | 0.244 in |
h | 10.2 mm |
h | 0.402 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.