Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 14.5 mm 15.6 mm (DIA) Kék

A kék LDPE széles karimás kúpos kupak és dugó kompatibilis menetméretű illesztések takarására vagy kompatibilis 38,1 mm menetméretű furatok bedugaszolására használható; a karima további védelmet biztosít, és megakadályozza, hogy a dugó beessen az alkatrészbe.
Essentra cikkszám:

10160114

Gyártói cikkszám:

LF11A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 59,4698 Ft
2500 - 4999 54,0627 Ft
5000 + 38,6162 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

29.735 Ft

500 x 59,4698 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 23.9 mm
d1 13.5 mm
d2 15.6 mm
d3 11.9 mm
d4 14.5 mm
h 11.9 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot