10160138
LF15A
Mennyiség | Egységár |
---|---|
350 - 1749 | 63,0169 Ft |
1750 - 3499 | 57,2878 Ft |
3500 + | 40,9209 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 28.6 mm |
---|---|
D | 1.126 in |
d1 | 17.5 mm |
d1 | 0.689 in |
d2 | 19.7 mm |
d2 | 0.776 in |
d3 | 15.7 mm |
d3 | 0.618 in |
d4 | 18.3 mm |
d4 | 0.72 in |
h | 14.2 mm |
h | 0.559 in |
Szín | Kék |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.