Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 20.5 mm 22.1 mm (DIA) Kék

A kék LDPE széles karimás kúpos kupak és dugó kompatibilis menetméretű illesztések takarására vagy kompatibilis 30,1 mm menetméretű furatok bedugaszolására használható; a karima további védelmet biztosít, és megakadályozza, hogy a dugó beessen az alkatrészbe.
Essentra cikkszám:

10160145

Gyártói cikkszám:

LF16A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 1499 66,5679 Ft
1500 - 2999 60,5167 Ft
3000 + 43,2256 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

19.970 Ft

300 x 66,5679 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 30.1 mm
d1 19.2 mm
d2 22.1 mm
d3 17.6 mm
d4 20.5 mm
h 14.7 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot