Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 23.2 mm 24.8 mm (DIA) Kék

A kék LDPE széles karimás kúpos kupak és dugó kompatibilis menetméretű illesztések takarására vagy kompatibilis 32,5 mm menetméretű furatok bedugaszolására használható; a karima további védelmet biztosít, és megakadályozza, hogy a dugó beessen az alkatrészbe.
Essentra cikkszám:

10160152

Gyártói cikkszám:

LF18A

2800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 1999 66,5679 Ft
2000 - 3999 60,5167 Ft
4000 + 43,2256 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

26.627 Ft

400 x 66,5679 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 32.5 mm
d1 22.0 mm
d2 24.8 mm
d3 20.4 mm
d4 23.2 mm
h 16.5 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot