Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 33.3 mm 35.1 mm (DIA) Kék

A kék LDPE széles karimás kúpos kupak és dugó kompatibilis menetméretű illesztések takarására vagy kompatibilis 42,8 mm menetméretű furatok bedugaszolására használható; a karima további védelmet biztosít, és megakadályozza, hogy a dugó beessen az alkatrészbe.
Essentra cikkszám:

10160183

Gyártói cikkszám:

LF22A

1320 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 77,2171 Ft
1000 - 1999 70,1957 Ft
2000 + 50,1397 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

15.443 Ft

200 x 77,2171 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 42.8 mm
d1 31.4 mm
d2 35.1 mm
d3 29.6 mm
d4 33.3 mm
h 18.9 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot