Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 36.2 mm 37.2 mm (DIA) Kék

A kék LDPE széles karimás kúpos kupak és dugó kompatibilis menetméretű illesztések takarására vagy kompatibilis 46,9 mm menetméretű furatok bedugaszolására használható; a karima további védelmet biztosít, és megakadályozza, hogy a dugó beessen az alkatrészbe.
Essentra cikkszám:

10160190

Gyártói cikkszám:

LF23XA

1530 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
170 - 849 77,2171 Ft
850 - 1699 70,1957 Ft
1700 + 50,1397 Ft
Standard csomagolás: 1700

A következő szorzatának a rendelése 170

Teljes ár:

13.127 Ft

170 x 77,2171 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 46.9 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
d3 31.8 mm
d4 35.2 mm
h 19.7 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot