Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 39.4 mm 40.7 mm (DIA) Kék

A kék LDPE széles karimás kúpos kupak és dugó kompatibilis menetméretű illesztések takarására vagy kompatibilis 49,2 mm menetméretű furatok bedugaszolására használható; a karima további védelmet biztosít, és megakadályozza, hogy a dugó beessen az alkatrészbe.
Essentra cikkszám:

10160206

Gyártói cikkszám:

LF24A

212 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 749 147,037 Ft
750 - 1499 133,669 Ft
1500 + 95,4784 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

22.056 Ft

150 x 147,037 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 49.2 mm
d1 36.8 mm
d2 40.7 mm
d3 35.1 mm
d4 39.5 mm
h 18.9 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot