A széles karimás kúpos kupakok és dugók további védelmet nyújtanak a csapágyfelület környező részének. A szélesebb karima megakadályozza, hogy az alkatrész véletlenül lenyomódjon az illeszkedő részen keresztül. Dugóként vagy kupakként való használatra tervezték. A kúpos profil lehetővé teszi, hogy az alkatrész több belső átmérőt tömítsen, vagy több külső átmérőt lefedjen.
Ezeket a kétfunkciós alkatrészeket általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően könnyen felhelyezhetőek és levehetőek.
Anyag: LDPE Szín: Sárga, Piros, Kék Sorozat szám: SRF0030, SR1001, SR1115
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | d2 | d3 | h | d4 | Típus | d1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,9209 Ft - 63,0169 Ft | 950 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
34,0068 Ft - 52,3716 Ft | 1050 Raktáron |
0.819 in
20.8 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
47,835 Ft - 73,6661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.437 in
36.5 mm
|
1.106 in
28.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
108,4514 Ft - 167,0124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.311 in
58.7 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
|
1.728 in
43.9 mm
|
||
27,3545 Ft - 75,4793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
82,7209 Ft - 227,6856 Ft | 263 Raktáron |
2.134 in
54.2 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
1.453 in
36.9 mm
|
||
50,1397 Ft - 77,2171 Ft | 1530 Raktáron |
1.846 in
46.9 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
28,5653 Ft - 43,9926 Ft | 15230 Raktáron |
0.484 in
12.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
40,9209 Ft - 63,0169 Ft | 1540 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
43,2256 Ft - 66,5679 Ft | 2800 Raktáron |
1.28 in
32.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
45,5303 Ft - 70,1151 Ft | 900 Raktáron |
1.343 in
34.1 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
24,788 Ft - 38,1752 Ft | 2850 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
31,7021 Ft - 48,8206 Ft | 3800 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
43,2256 Ft - 66,5679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.185 in
30.1 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
38,6162 Ft - 59,4698 Ft | 1796 Raktáron |
0.87 in
22.1 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
40,9209 Ft - 63,0169 Ft | 1290 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
38,6162 Ft - 59,4698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.941 in
23.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
43,2256 Ft - 66,5679 Ft | 1210 Raktáron |
1.248 in
31.7 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
40,9209 Ft - 63,0169 Ft | 1800 Raktáron |
0.984 in
25 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
50,1397 Ft - 77,2171 Ft | 1320 Raktáron |
1.685 in
42.8 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.