A széles karimás kúpos kupakok és dugók további védelmet nyújtanak a csapágyfelület környező részének. A szélesebb karima megakadályozza, hogy az alkatrész véletlenül lenyomódjon az illeszkedő részen keresztül. Dugóként vagy kupakként való használatra tervezték. A kúpos profil lehetővé teszi, hogy az alkatrész több belső átmérőt tömítsen, vagy több külső átmérőt lefedjen.
Ezeket a kétfunkciós alkatrészeket általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően könnyen felhelyezhetőek és levehetőek.
Anyag: LDPE Szín: Sárga, Piros, Kék Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | d2 | Szín | d3 | h | d4 | d1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,8891 Ft - 48,0498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.862 in
47.3 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Piros
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
15,876 Ft - 24,696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Piros
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
14,0813 Ft - 21,9042 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
Piros
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.