Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 8.9 mm 10.2 mm Krepp papír

Ez a kúpos sapka fogyasztás utáni és szűz anyagok keverékéből készült, így újrahasznosítható választás. Alkalmas festésre és porfestésre, akár 205 fokos üzemi hőmérsékletet is bír.
Essentra cikkszám:

10272046

Gyártói cikkszám:

491530

3050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 39,7149 Ft
2500 - 24999 16,4976 Ft
25000 + 13,8689 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.929 Ft

250 x 39,7149 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Barna
Anyag Krepp papír
Vámtarifaszám 4808400000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot