Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 20.6 mm 24.1 mm Krepp papír

Ez a kúpos sapka fogyasztás utáni és szűz anyagok keverékéből készült, így újrahasznosítható választás. Alkalmas festésre és porfestésre, akár 205 fokos üzemi hőmérsékletet is bír.
Essentra cikkszám:

10272077

Gyártói cikkszám:

491535

5965 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 5499 38,6907 Ft
5500 + 33,2143 Ft
Standard csomagolás: 5500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.345 Ft

500 x 38,6907 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Barna
Anyag Krepp papír
Vámtarifaszám 4808400000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot