Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 33.3 mm 38.6 mm Krepp papír

Ez a kúpos sapka fogyasztás utáni és szűz anyagok keverékéből készült, így újrahasznosítható választás. Alkalmas festésre és porfestésre, akár 205 fokos üzemi hőmérsékletet is bír.
Essentra cikkszám:

10272107

Gyártói cikkszám:

491539

130 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 3199 62,116 Ft
3200 + 51,3686 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

12.423 Ft

200 x 62,116 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Barna
Anyag Krepp papír
Vámtarifaszám 4808400000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot