Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 41.1 mm 42.9 mm Krepp papír

Ez a kúpos sapka fogyasztás utáni és szűz anyagok keverékéből készült, így újrahasznosítható választás. Alkalmas festésre és porfestésre, akár 205 fokos üzemi hőmérsékletet is bír.
Essentra cikkszám:

10272121

Gyártói cikkszám:

491541

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 72,3843 Ft
3000 + 60,7606 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

21.715 Ft

300 x 72,3843 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Barna
Anyag Krepp papír
Vámtarifaszám 4808400000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot