Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó 84.3 mm 92.2 mm Krepp papír

Ez a kúpos sapka fogyasztás utáni és szűz anyagok keverékéből készült, így újrahasznosítható választás. Alkalmas festésre és porfestésre, akár 205 fokos üzemi hőmérsékletet is bír.
Essentra cikkszám:

10272183

Gyártói cikkszám:

491547

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 152,3808 Ft
500 + 131,1735 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.238 Ft

100 x 152,3808 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Barna
Anyag Krepp papír
Vámtarifaszám 4823908580

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot