Menü Keresés

PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Kék

A lakatplomba egy olcsó és egyszer használatos alternatívája a hagyományos lakatoknak. Megfelel az Egyesült Királyság vámkövetelményeinek. Behatolást jelző anyagból készült. Használható áruk rögzítésére szállítás közben.
Essentra cikkszám:

20086923

Gyártói cikkszám:

1222413

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 112,6085 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

112.609 Ft

1000 x 112,6085 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 66.0 mm
B 39.0 mm
C 25.0 mm
D 1.2 mm
E 5.0 mm
Szín Kék
Termék anyaga SAN átlátszó ház, krómozott acél retesszel
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot