Menü Keresés

PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Piros

A lakatplomba egy olcsó és egyszer használatos alternatívája a hagyományos lakatoknak. Megfelel az Egyesült Királyság vámkövetelményeinek. Behatolást jelző anyagból készült. Használható áruk rögzítésére szállítás közben.
Essentra cikkszám:

20085285

Gyártói cikkszám:

1222415

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 74,7855 Ft
1000 + 67,9868 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.479 Ft

100 x 74,7855 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 62.0 mm
B 39.5 mm
C 21.0 mm
D 1.2 mm
E 4.0 mm
Szín Piros
Termék anyaga Polipropilén nem átlátszó ház krómozott acél retesszel
Típus Ívelt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot