Menü Keresés

Alátét 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Acél

A kerek alátét a teherelosztás biztosítására és az érzékeny felületek védelmére szolgál a csavaros rögzítés által kifejtett terheléssel szemben. Acélból készült olyan alkalmazásokhoz, ahol szilárdságra van szükség, és a korrózió megelőzése érdekében cinkbevonattal van ellátva.
Essentra cikkszám:

10503683

Gyártói cikkszám:

1504921

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 702,232 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.022 Ft

10 x 702,232 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis csavarméretek (mind) M10
Belső átmérő 10.0 mm
Külső átmérő 25.0 mm
Vastagság 6.5 mm
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Süllyesztett furat alátét
Anyag Acél
Teljes anyag Acél
Befejezés Cink bevonat;Kék passzivált
Szín Ezüst
Specifikációk DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot