10503850
1504938
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis csavarméretek (mind) | M6 |
---|---|
Belső átmérő | 6.0 mm |
Belső átmérő | 0.236 in |
Külső átmérő | 15.0 mm |
Külső átmérő | 0.591 in |
Vastagság | 4.0 mm |
Vastagság | 0.157 in |
Alátét alakja | Kerek |
Alátét típusa | Süllyesztett furat alátét |
Anyag | Acél |
Teljes anyag | Acél |
Befejezés | Cink bevonat;Kék passzivált |
Szín | Ezüst |
Specifikációk | DIN 125, DIN 9021, DIN 6340 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.