Menü Keresés

Alátét 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Lágyacél

Ez a lapos alátét horganyzott acélból készül, a DIN125 és ISO 7089 hivatkozások szerint.
Essentra cikkszám:

10240083

Gyártói cikkszám:

346030040952

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 8,6664 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

8.666 Ft

1000 x 8,6664 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis csavarméretek (mind) M3
Belső átmérő 3.2 mm
Külső átmérő 7.0 mm
Vastagság 0.5 mm
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Süllyesztett furat alátét
Anyag Lágyacél
Teljes anyag Lágyacél
Befejezés Galvanizált
Szín Natúr
Specifikációk DIN 125

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot