Menü Keresés

Alátét 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Lágyacél

This flat washer is made from zinc plated steel referencing DIN9021 and ISO 7093. Has a wider surface area to help distribute the clamping load without damaging the assembly.
Essentra cikkszám:

10240151

Gyártói cikkszám:

347050040952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 9,7617 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

9.762 Ft

1000 x 9,7617 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis csavarméretek (mind) M5
Belső átmérő 5.3 mm
Külső átmérő 15.0 mm
Vastagság 1.2 mm
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Süllyesztett furat alátét
Anyag Lágyacél
Teljes anyag Lágyacél
Befejezés Galvanizált
Szín Natúr
Specifikációk DIN 9021

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot