Menü Keresés

Alátét 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Lágyacél

Ez a lapos alátét horganyzott acélból készül, a DIN9021 és ISO 7093 hivatkozások szerint. Szélesebb felülete segít elosztani a befogási terhet a szerelvény sérülése nélkül.
Essentra cikkszám:

10240168

Gyártói cikkszám:

347060040952

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 14,5672 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

14.567 Ft

1000 x 14,5672 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis csavarméretek (mind) M6
Belső átmérő 6.4 mm
Külső átmérő 18.0 mm
Vastagság 1.6 mm
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Süllyesztett furat alátét
Anyag Lágyacél
Teljes anyag Lágyacél
Befejezés Galvanizált
Szín Natúr
Specifikációk DIN 9021

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot