Menü Keresés

Alátét 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

Az alátét fekete TPR-ből készül. A hőre táguló gumi rezgéscsillapító tömítést kínál, és általában az olaj- és gáziparban használják.
Essentra cikkszám:

10042038

Gyártói cikkszám:

0040452001VR

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 28,3815 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

28.382 Ft

1000 x 28,3815 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 10.5 mm
Külső átmérő 22.0 mm
Vastagság 2.0 mm
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Lapos alátét
Teljes anyag Hőre lágyuló gumi
Szín Fekete
Specifikációk DIN 125, DIN 9021
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot