Menü Keresés

Alátét 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

Az alátét fekete TPR-ből készül. A hőre táguló gumi rezgéscsillapító tömítést kínál, és általában az olaj- és gáziparban használják.
Essentra cikkszám:

10042380

Gyártói cikkszám:

0050552001VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 35,7882 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

17.894 Ft

500 x 35,7882 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 13.0 mm
Külső átmérő 24.0 mm
Vastagság 2.5 mm
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Lapos alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Teljes anyag Hőre lágyuló gumi
Szín Fekete
Specifikációk DIN 125, DIN 9021
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot