Menü Keresés

Alátét 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

Az alátét fekete TPR-ből készül. A hőre táguló gumi rezgéscsillapító tömítést kínál, és általában az olaj- és gáziparban használják.
Essentra cikkszám:

10178652

Gyártói cikkszám:

0050702001VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 291,0844 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

72.771 Ft

250 x 291,0844 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 19.0 mm
Külső átmérő 34.0 mm
Vastagság 3.0 mm
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Lapos alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Teljes anyag Hőre lágyuló gumi
Szín Fekete
Specifikációk DIN 125
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot