Menü Keresés

Alátét 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

Ez a hőre táguló gumiból (TPR) készült kerek, lapos alátét továbbfejlesztett vegyszerállósággal, tömítési jellemzőkkel és rezgéscsillapító tulajdonságokkal rendelkezik, így ideális megoldást jelent az olaj-, gáz- és autóiparban. A DIN 125 szabvány szerint gyártva.
Essentra cikkszám:

10345245

Gyártói cikkszám:

1440724

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 47,3469 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

47.347 Ft

1000 x 47,3469 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 3.2 mm
Külső átmérő 7.0 mm
Vastagság 0.5 mm
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Lapos alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Teljes anyag Hőre lágyuló gumi
Szín Fekete
Specifikációk DIN 125
Vámtarifaszám 3926909790

A 1440724sz. terméket helyettesíti:

Fekete TPR Lapos alátét - Belső átmérő 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; Vastagság 0.5 mm | 0.02 in; Kompatibilis csavarméretek M3; DIN
Essentra cikkszám: 10228326
Gyártói cikkszám: 0050042001VR

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot