Menü Keresés

Alátét 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

Az alátét fekete TPR-ből készül. A hőre táguló gumi rezgéscsillapító tömítést kínál, és általában az olaj- és gáziparban használják.
Essentra cikkszám:

10353097

Gyártói cikkszám:

153201059955

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 25,0545 Ft
500 - 999 18,784 Ft
1000 + 12,5272 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.505 Ft

100 x 25,0545 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 3.2 mm
Külső átmérő 7.0 mm
Vastagság 0.5 mm
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Lapos alátét
Teljes anyag Hőre lágyuló gumi
Szín Fekete
Specifikációk DIN 125
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot