Menü Keresés

Alátét 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

Az alátét fekete TPR-ből készül. A hőre táguló gumi rezgéscsillapító tömítést kínál, és általában az olaj- és gáziparban használják.
Essentra cikkszám:

10353325

Gyártói cikkszám:

153203559955

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 99 381,5819 Ft
100 - 249 286,183 Ft
250 + 190,7978 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

9.540 Ft

25 x 381,5819 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 21.0 mm
Külső átmérő 37.0 mm
Vastagság 3.0 mm
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Lapos alátét
Teljes anyag Hőre lágyuló gumi
Szín Fekete
Specifikációk DIN 125
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot