Menü Keresés

NYÁK-támasz 7.9 mm (H) PA UL94 V-2 Natúr

A tömör távtartó pattintható kúpos alappal rendelkezik, a nagyobb stabilitás érdekében, és lapos támasztékkal a tetején. Tökéletes olyan lapokhoz, amelyek nem igényelnek rögzítést, vagy nagyobb lapokhoz, amelyeknek extra támogatásra van szükségük.
Essentra cikkszám:

10153086

Gyártói cikkszám:

CPST-5-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 87,6223 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

87.622 Ft

1000 x 87,6223 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Lapos támasz, fix
Furat „B” rögzítés típus Szemes rögzítés
Body Diameter 4.4 mm
Furatátmérő „B” 2.5 mm
Teljes szélesség 9.5 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 7.9 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard UL
Standard RMS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot