Menü Keresés

Bepattanós támasz 22.2 mm PA UL94 V-2 Natúr

A bordázott távtartó pattintható alappal rendelkezik, szárnyakkal a nagyobb stabilitás érdekében, és lapos támasztékkal a tetején. Tökéletes olyan lapokhoz, amelyek nem igényelnek rögzítést, vagy nagyobb lapokhoz, amelyeknek extra támogatásra van szükségük. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10021897

Gyártói cikkszám:

PS-14-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 1999 45,8922 Ft
2000 + 37,5681 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

45.892 Ft

1000 x 45,8922 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Lapos támasz, fix
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 7.1 mm
Furatátmérő „B” 4.8 mm
Teljes szélesség 14.3 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 22.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot