Menü Keresés

NYÁK-támasz 9.5 mm (H) PA UL94 V-2 Natúr

A bordázott távtartó pattintható alappal rendelkezik, szárnyakkal a nagyobb stabilitás érdekében, és lapos támasztékkal a tetején. Tökéletes olyan lapokhoz, amelyek nem igényelnek rögzítést, vagy nagyobb lapokhoz, amelyeknek extra támogatásra van szükségük. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10021958

Gyártói cikkszám:

PS-6-01

22000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 46,7881 Ft
5000 + 42,1097 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

46.788 Ft

1000 x 46,7881 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Lapos támasz, fix
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 7.1 mm
Furatátmérő „B” 4.8 mm
Teljes szélesség 14.3 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 9.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot