10022412
PSM-5-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 11999 | 66,1411 Ft |
12000 + | 53,7235 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Lapos támasz, fix |
Furat „B” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
Body Diameter | 4.4 mm |
Body Diameter | 0.173 in |
Furatátmérő „B” | 3.2 mm |
Furatátmérő „B” | 0.126 in |
Teljes szélesség | 9.5 mm |
Teljes szélesség | 0.374 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.030 - 0.079 in |
Távtartó hossza | 7.9 mm |
Távtartó hossza | 0.311 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.