Menü Keresés

Bepattanós támasz 9.5 mm PA UL94 V-2 Natúr

A tömör távtartó pattintható alappal rendelkezik, szárnyakkal a nagyobb stabilitás érdekében, és lapos támasztékkal a tetején. Tökéletes olyan lapokhoz, amelyek nem igényelnek rögzítést, vagy nagyobb lapokhoz, amelyeknek extra támogatásra van szükségük. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10022429

Gyártói cikkszám:

PSM-6-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 54,6801 Ft
5000 + 49,2117 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

54.680 Ft

1000 x 54,6801 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Lapos támasz, fix
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 4.4 mm
Furatátmérő „B” 3.2 mm
Teljes szélesség 9.5 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 9.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot