Menü Keresés

Csavartakaró sapka LDPE Világosbarna

This push fit screw cap fits securely into the top of screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from light brown LDPE.
Essentra cikkszám:

10220931

Gyártói cikkszám:

1853/LB

489 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 8,2604 Ft
10000 + 5,7501 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

8.260 Ft

1000 x 8,2604 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Világosbarna
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot