Menü Keresés

Szegecses fedősapka 6.0 mm 12.0 mm LDPE Fekete

This screw cap fits securely into the top of screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from black LDPE.
Essentra cikkszám:

10063620

Gyártói cikkszám:

064261269903

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 15,5256 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.526 Ft

1000 x 15,5256 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot