Menü Keresés

Szegecses fedősapka 2.3 mm 9.7 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

A popszegecssapka fekete HDPE-ből készült, és védelmet nyújt a szegecs számára a por és a szennyeződés behatolása ellen.
Essentra cikkszám:

10064320

Gyártói cikkszám:

065230811404

190 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 15,5804 Ft
1000 + 11,1718 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

7.790 Ft

500 x 15,5804 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot