Menü Keresés

Szegecses fedősapka 2.3 mm 14.1 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

A popszegecssapka szürke HDPE-ből készült, és védelmet nyújt a szegecs számára a por és a szennyeződés behatolása ellen.
Essentra cikkszám:

10064382

Gyártói cikkszám:

065231331804

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 22,3026 Ft
1000 + 15,991 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.151 Ft

500 x 22,3026 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot