Menü Keresés

Szegecses fedősapka 2.7 mm 11.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Bézs

This blind rivet cap is made from beige HDPE and provides the rivet with protection from dust and dirt ingress.
Essentra cikkszám:

10064405

Gyártói cikkszám:

065271015404

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 21,4812 Ft
1000 + 15,4024 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.741 Ft

500 x 21,4812 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Bézs
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot