Menü Keresés

Szegecses fedősapka 2.7 mm 16.1 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

A popszegecssapka szürke HDPE-ből készült, és védelmet nyújt a szegecs számára a por és a szennyeződés behatolása ellen.
Essentra cikkszám:

10064467

Gyártói cikkszám:

065271531804

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 23,4116 Ft
1000 + 16,7714 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.706 Ft

500 x 23,4116 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot